NLC-050-024D-06I-04QRD-05A - Unità di base
2701043

Unità di base Nanoline 24 V DC Equipaggiata con 6 canali di ingresso digitali e 4 canali di uscita relé. Si possono aggiungere canali I/O e utilizzare un massimo di 3 moduli d'espansione I/O. Alcuni moduli di comunicazione opzionali consentono il collegamento di rete o seriale. Dispositivo di gestione opzionale con interfaccia utente. Programmazione con nanoNavigator.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Un dispositivo di gestione può essere integrato nell'unità di base o essere installato in maniera decentrata su una parete
Un linguaggio di programmazione intuitivo per diagrammi di flusso e schemi a contatti
Sull'unità di base sono integrati gli ingressi digitali, le uscite relè e gli ingressi analogici, compresi i contatori High-Speed