E-WMS 2,4 (EX4)RL - Guaina termoretraibile
1221569

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, diametro cavi: 0,8 ... 2,4 mm, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 0,8 ... 1,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 120 m, altezza del campo di testo: 4 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Siglatura permanente e vincolante di fili singoli, conduttori, cavi, tubi pneumatici e altri corpi cilindrici
Elevata flessibilità, in quanto è possibile realizzare lunghezze dei cartellini individuali nell'intervallo da 15 mm ... 51 mm (0,59" ... 2,0")
Opzionalmente, può essere termoretraibile con qualsiasi processo termico manuale per fissare la posizione
Elevata copertura del diametro grazie a un rapporto di restringimento di 3:1
Usata a livello globale e affermata nella costruzione di quadri elettrici e di macchine, nell'industria petrolifera e del gas e nel settore ferroviario in tutto il mondo