Supporto per segnacavi, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm
Siglatura dei fili singoli
Portacartellini, grigio (RAL 7042), in bianco, tipo di montaggio: Innesto
Portacartellini per morsettiere, per la siglatura di morsettiere, regolabile in altezza, da utilizzare con supporto terminale E/UK, E/NS 35 N o CLIPFIX 35, dimensioni campo di siglatura: 44 x 7 mm
Portacartellini per cavi, in bianco, longitudinale, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 10 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm
Portacartellini per morsettiere, regolabili in altezza, per supporto terminale CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 e CLIPFIX 35-5, siglabili con etichette nel formato 20 x 8 mm
Portacartellini, grigio (RAL 7042), in bianco, tipo di montaggio: Innesto
Segnaconduttori, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm
Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 6,1 ... 14,2 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 14,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1500, altezza del campo di testo: 19,1 mm, larghezza del campo di testo: 25,4 mm
Segnaconduttori, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm
Supporto per segnacavi, in bianco, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm