Il set THERMOMARK E.SLEEVE crea nuovi livelli di produttività per la siglatura di conduttori e cavi. La combinazione di stampante per materiale in rotoli THERMOMARK E.300 BASIC e applicatore THERMOMARK E.SLEEVE garantisce la massima efficienza dei processi di siglatura di conduttori e cavi. Il risultato è un sistema di stampa e applicazione automatizzato con cui otterrete un risparmio di tempo fino al 75 % rispetto ai processi di siglatura manuali.
THERMOMARK E.SLEEVE taglia le guaine termoretraibili e le siglature ad anello già stampate E-WMS... in formato continuo alla lunghezza adatta, apre i singoli cartellini e li alimenta alla posizione di prelievo in modo che l'utente possa applicare i cartellini già stampati sul conduttore/cavo in modo estremamente confortevole. Grazie a questo esclusivo sistema è possibile realizzare in modo efficiente lunghezze dei cartellini personalizzate tra 15 mm / 0.59" e 51 mm / 2.0" secondo le proprie esigenze. Tutti i tipi di corpi cilindrici con un diametro tra 0,8 mm / 0.03" e 8,5 mm / 0.33"possono essere così siglati in modo automatizzato.
Fornitura:
THERMOMARK E.SLEEVE (1192932), rullo pressore TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300 BASIC, cavo di rete (inserto frontale tipo F), cavo USB e istruzioni di installazione in più lingue.
Nota:
Il sistema di stampa THERMOMARK E.300 (D) BASIC è pronto per l'impiego immediato in combinazione con il rispettivo applicatore. Rispetto alla stampante standard THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) si distingue per un minor volume di fornitura. Copertura frontale TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), bordo di strappo TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), rullo pressore standard TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), rotolo di etichette EML (20X8)R/TL (0802999) e nastro inchiostrato THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687) non sono compresi nella fornitura.
THERMOMARK E.SLEEVE SET KIT
-
Set applicatore
1287053
Set di dispositivi composto dall'applicatore THERMOMARK E.SLEEVE e dal sistema di stampa compatibile THERMOMARK E.300 per la stampa e l'applicazione di guaine termoretraibili E-WMS... su conduttori e cavi.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Risparmio di tempo fino al 75% rispetto ai processi di stampa e applicazione manuali
Un'efficienza costantemente elevata per tutta la giornata lavorativa grazie al funzionamento intuitivo che contribuisce alla riduzione dei costi
Precisione di pianificazione in termini di produttività e qualità: in caso di un picco id ordini, con lo stesso numero di collaboratori si incrementa notevolmente la produttività
Riduzione degli errori utente grazie all'intuitiva guida passo-passo durante l'intero processo di siglatura e all'elaborazione automatica dei dati dai sistemi CAE e altri formati di dati normalmente utilizzati per lo scambio di dati
Efficienza dei costi grazie all'uso di una guaina termoretraibile in formato continuo
Non richiede sforzi per la messa a punto grazie alla regolazione automatica del diametro
Riconoscimento automatico degli oggetti
Cartellino per guaina termoretraibile di lunghezza variabile da 15 mm ... 51 mm
Per corpi cilindrici nel range di diametro di 0,8 mm ... ca. 8,5 mm
Montaggio semplice e rapido dell'applicatore sulla stampante per materiale in rotoli con la vite esagonale
L'applicatore viene collegato tramite l'interfaccia D-SUB alla stampante per materiale in rotoli e viene automaticamente rilevato dal software