THERMOMARK E.SLEEVE - Applicatore
1192932

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Applicatore per la stampa e l'applicazione di guaine termoretrattili e siglature ad anello E-WM... su conduttori e cavi in un unico passo del processo automatizzato

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Risparmio di tempo fino al 75% rispetto ai processi di stampa e applicazione manuali
Un'efficienza costantemente elevata per tutta la giornata lavorativa grazie al funzionamento intuitivo che contribuisce alla riduzione dei costi
Precisione di pianificazione in termini di produttività e qualità: in caso di un picco id ordini, con lo stesso numero di collaboratori si incrementa notevolmente la produttività
Riduzione degli errori utente grazie all'intuitiva guida passo-passo durante l'intero processo di siglatura e all'elaborazione automatica dei dati dai sistemi CAE e altri formati di dati normalmente utilizzati per lo scambio di dati
Efficienza dei costi grazie all'uso di una guaina termoretraibile in formato continuo
Non richiede sforzi per la messa a punto grazie alla regolazione automatica del diametro
Riconoscimento automatico degli oggetti
Cartellino per guaina termoretraibile di lunghezza variabile da 15 mm ... 51 mm
Per corpi cilindrici nel range di diametro di 0,8 mm ... ca. 8,5 mm
Montaggio semplice e rapido dell'applicatore sulla stampante per materiale in rotoli con la vite esagonale
L'applicatore viene collegato tramite l'interfaccia D-SUB alla stampante per materiale in rotoli e viene automaticamente rilevato dal software