Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TM-RIBBON 40 BK 105 - Nastro inchiostrato
1259008

Nastro inchiostrato, per il gruppo di prodotti E-WMS... in combinazione con l'applicatore THERMOMARK E.SLEEVE e i gruppi di prodotti WMS... e WMS-2 HF... in combinazione con classiche stampanti per materiale in rotoli, lunghezza: 300 m, lungh. nastro: 300 m, larghezza: 40 mm, colore: nero

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Il nastro inchiostrato a trasferimento termico TM-RIBBON 40 BK 105 è destinato alla lavorazione automatizzata con l'applicatore THERMOMARK E.SLEEVE
Per un utilizzo efficiente dell'intero nastro inchiostrato, la larghezza è adattata in modo ottimale ai gruppi di prodotti E-WMS..., WMS... e WMS-2 HF...
In combinazione con la guaina termoretraibile abbinata, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici