Le prese veicolo CCS con sezioni del conduttore in DC fino a 120 mm² consentono di utilizzare ricariche HPC sicure con 375 kW (375 A/1.000 V) e oltre 500 kW (500 A/1.000 V) in Boost Mode. A seconda di fattori esterni, come la temperatura ambiente, i veicoli elettrici possono essere ricaricati in pochi minuti.
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Presa di ricarica del veicolo, 250 A permanente, 1000 V DC, 48 A , 250 V AC, Fili singoli, lunghezza: 2 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) e corrente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti DC e AC.