CHARX connect: prese di ricarica per auto elettriche e veicoli di servizio

Prese di ricarica per auto elettriche e veicoli di servizio

Le prese lato veicolo CHARX connect universal consentono la ricarica in AC e in DC di tutti i tipi di veicoli elettrici. Oltre alle prese lato veicolo AC e CCS (Combined Charging System) di tipo 1 e tipo 2, sono disponibili anche le varianti GB/T per la Cina. Le prese lato veicolo sono già utilizzate con successo nelle auto elettriche di noti produttori e nei veicoli di servizio di tutti i tipi. I veicoli elettrici possono essere caricati in modo permanente con 250 kW, in Boost Mode persino con 500 kW.

Go to Product Detail Page for item 1338270
CHARX T1HBI12-DC250-4,0M1 - Presa di ricarica del veicolo
CHARX T1HBI12-DC250-4,0M1 - Presa di ricarica del veicolo
1338270

CHARX connect universal, DC CCS Typ 1, Presa di ricarica del veicolo, 250 A permanente, 1000 V DC, Fili singoli, lunghezza: 4 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti DC.

I vantaggi

  • Le nostre prese veicolo CCS consentono una ricarica in DC ultrarapida con temporaneamente fino a 700 kW (700 A/1.000 V) tramite sezioni del conduttore DC fino a 120 mm²
  • Protezione dal surriscaldamento grazie alla misurazione della temperatura veloce ed esatta su ogni contatto di potenza in DC con sensori Pt 1000
  • Protezione dall'acqua, dalla polvere e dallo sporco grazie all'elevato e ampio grado di protezione fino a IP6K7 e IP6K5, sul lato frontale anche IP6K6K e IP6K9K
  • Oltre alla lunghezza standard del cavo DC di 2 m e alle altre lunghezze nel portafoglio, su richiesta sono disponibili anche altre lunghezze
  • Sviluppate secondo lo standard automobilistico e conformi alle norme IEC 62196, SAE J1772 e GB/T 20234; azienda certificata secondo IATF 16949

Nuovi prodotti

Prese veicolo CCS Tipo 2 CHARX connect universal con uscita cavo laterale
Coperchio di protezione per prese veicolo CCS CHARX connect universal
CHARX connect universal
Disponibile nel Q1/2026

Prese veicolo CCS con uscita cavo laterale

Per un montaggio salvaspazio nel veicolo

Le prese veicolo CCS Tipo 2 CHARX connect universal sono ora disponibili anche con uscita cavo a 90°. In questo modo si risparmia spazio prezioso nel veicolo elettrico. I clienti che passano alle prese veicolo a 90° non devono apportare alcuna modifica alla carrozzeria in quanto le geometrie di fissaggio sono identiche.

Caratteristiche principali

  • Standard di ricarica: CCS Tipo 2
  • Uscita cavo: 90° sul lato destro (lato sinistro su richiesta)
  • Lunghezza del cavo: 2 m (altre lunghezze su richiesta)
  • Profondità di incasso: 128,5 mm
  • Corrente di ricarica in DC in Boost Mode: fino a 500 A
  • Corrente di ricarica in DC continua: 200 A, 250 A
  • Tensione di dimensionamento in DC: 1.000 V
  • Tensione dell'attuatore: 12 V, 24 V

I vantaggi

  • Oltre il 50% di risparmio di spazio in profondità di installazione rispetto alle nostre prese veicolo CCS con uscita cavo diritta
  • La posa dei cavi nell'auto è più agevole e il cablaggio risulta più pulito
  • Nessun hotspot di temperatura grazie al maggiore raggio di curvatura
  • Facilità di sostituzione grazie a un'unica dima di fissaggio per tutte le prese veicolo CCS
  • La protezione frontale IP6K6K/IP6K9K resiste alla pulizia ad alta pressione e a getto di vapore

Disponibile nel Q1/2026

Coperchio di protezione per prese veicolo CCS

Protezione ottimale con funzioni intelligenti

I coperchi di protezione offrono un grado di protezione IPX5 per l'area di contatto delle nostre prese veicolo CCS CHARX connect universal. Ciò significa che i tuoi veicoli di servizio elettrici sono equipaggiati al meglio per affrontare le condizioni ambientali più critiche. Eventualmente, è possibile aggiungere un pulsante di funzione e un indicatore di stato a LED.

Caratteristiche principali

  • Standard di ricarica: CCS Tipo 1, CCS Tipo 2
  • Dimensioni (L x A x P): 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (senza elementi extra) o 61,1 mm (con elementi extra)
  • Grado di protezione: IPX5 (con coperchio chiuso)
  • Collegamento per indicatore LED e pulsante: connettore MCON a 6 poli
  • Controllo dell'indicatore a LED: PWM
  • Sostegno all'UNECE R61

I vantaggi

  • Protezione affidabile di tutti i contatti di segnale e di potenza contro i getti d'acqua in conformità a IPX5
  • Funzionamento intelligente: all'apertura del coperchio DC, il coperchio AC si apre automaticamente
  • Funzioni aggiuntive su richiesta: indicatore dello stato di carica con LED RGB controllabile a piacere e pulsante, ad esempio per annullare la ricarica
  • Design-in semplice grazie alla dima di fissaggio identica per CCS Tipo 1 e CCS Tipo 2
  • Compatibile con il nostro controllore per la ricarica CHARX control vehicle

Prese veicolo CCS universali

Ora carica in modo continuativo a 375 kW

La nuova classe di potenza delle prese veicolo CCS CHARX connect universal consente ora la ricarica HPC non raffreddata in modo continuativo fino a 375 kW grazie a una sezione del conduttore DC di 120 mm². Per brevi periodi in Boost Mode è possibile ottenere potenze di ricarica significativamente più elevate.

Caratteristiche principali

  • Standard di ricarica: CCS tipo 1, CCS tipo 2
  • Corrente di ricarica DC continua: 375 A
  • Corrente di ricarica DC in Boost Mode: >500 A
  • Tensione nominale in DC: 1.000 V
  • Sezione del conduttore DC: 120 mm²
  • Sensori di temperatura: Pt 1000
  • Certificazioni: CE, UL

I vantaggi

  • Compatibile con HPC: la sezione del cavo di 120 mm² consente la ricarica continua fino a 375 kW
  • Tenuta all'acqua, allo sporco e alla polvere grazie al grado di protezione IP6K6K/IP6K9K nella zona anteriore anche con il cappuccio di protezione aperto
  • Design-in facile grazie alla struttura compatta, alle dimensioni uniformi e ai punti di avvitamento identici
  • Sviluppate e prodotte secondo lo standard automobilistico IATF 16949

Prese veicolo CHARX connect universal

Ampio portafoglio di prodotti

CHARX connect universal offre un'ampia gamma di prese AC di Tipo 1 e Tipo 2, prese veicolo CCS e prese DC e AC GB/T per il mercato asiatico secondo lo standard GB/T.

Le nostre prese veicolo CCS sono disponibili con sezioni del conduttore di 35 mm² (120 A), 70 mm² (200 A), 95 mm² (250 A) e 120 mm² (375 A). Ciò consente di raggiungere potenze di ricarica fino a 700 kW (700 A / 1000 V) in Boost Mode.

Sono disponibili diverse lunghezze di cavo DC. Contattaci se la lunghezza del cavo desiderata non dovesse essere presente nell'elenco prodotti. Attualmente stiamo sviluppando prese veicolo MCS e prese veicolo NACS.

Presa lato veicolo per veicoli elettrici per High Power Charging Scopri le nostre prese veicolo utilizzabili per tutte le applicazioni

Un auto elettrica viene ricaricata con una presa veicolo CCS, il progresso viene visualizzato su uno smartphone
Sensori Pt 1000 su entrambi i contatti di potenza in DC
Presa lato veicolo per veicoli elettrici con alto grado di protezione IP
Veicolo elettrico per la pulizia delle strade con primo piano del Design-in delle prese veicolo CCS
Test di qualità delle prese lato veicolo
Un auto elettrica viene ricaricata con una presa veicolo CCS, il progresso viene visualizzato su uno smartphone

Le prese veicolo CCS con sezioni del conduttore in DC fino a 120 mm² consentono di utilizzare ricariche HPC sicure con 375 kW (375 A/1.000 V) e oltre 500 kW (500 A/1.000 V) in Boost Mode. A seconda di fattori esterni, come la temperatura ambiente, i veicoli elettrici possono essere ricaricati in pochi minuti.

Sensori Pt 1000 su entrambi i contatti di potenza in DC

Con una tecnologia di connessione ottimizzata, il riscaldamento del sistema di collegamento viene ridotto al minimo. I sensori di temperatura integrati ad alta precisione garantiscono elevata sicurezza, perché il veicolo può regolare dinamicamente la corrente di ricarica richiesta sulla base della valutazione della temperatura. I sensori Pt 1000 si trovano su entrambi i contatti di potenza in DC. La gamma AC comprende i sensori PTC.

Presa lato veicolo per veicoli elettrici con alto grado di protezione IP

Grazie al loro sistema di tenuta ottimizzato e intelligente, le nostre prese lato veicolo sono state testate con successo in conformità alla norma ISO 20653.
L'intera presa veicolo presenta tutte le caratteristiche dei gradi di protezione IP6K7 e IP6K5. Pertanto, è protetta da tutti i lati contro polvere e acqua fino a un metro di profondità, sia schizzi di acqua che da contatto. Ciò vale sia per la parte interna all'abitacolo del veicolo che per la zona di innesto esterna, anche con cappuccio di protezione aperto. La zona di innesto della presa veicolo ha anche un grado di protezione IP6K6K e IP6K9K ed è quindi protetta dalla pulizia ad alta pressione o a getto di vapore.

Veicolo elettrico per la pulizia delle strade con primo piano del Design-in delle prese veicolo CCS

Tutte le prese veicolo hanno una struttura estremamente compatta. Inoltre, le dimensioni esterne rilevanti e le geometrie di avvitamento delle prese veicolo CCS e delle prese veicolo AC sono sempre identiche.

Dagli autobus alle motociclette, i produttori e le officine di trasformazione potranno pianificare sempre lo stesso spazio di installazione per ogni veicolo elettrico, indipendentemente dal mercato di destinazione.

Test di qualità delle prese lato veicolo

Le nostre prese veicolo CCS CHARX connect universal sono state sviluppate secondo le relative norme:

  • IEC 62196-2, IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility è certificata IATF 16949.

Visualizzazione 3D

Scopri tutti i dettagli in 3D

Visualizza il prodotto nei minimi dettagli. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione è possibile osservare la presa veicolo CCS tipo 2 da tutte le angolazioni.

Sviluppo presa lato veicolo CCS tipo 1

Soluzioni personalizzate Prese veicolo personalizzate per i veicoli di serie

Desideri altri elementi di comando, display a LED, soluzioni di raffreddamento, integrazione della presa lato veicolo nell'abitacolo o altri elementi personalizzati?
Saremo lieti di sviluppare un'interfaccia di ricarica per veicoli elettrici personalizzata per il tuo veicolo di serie, in conformità ai requisiti IATF 16949 dell'industria automobilistica.

Contatta il nostro referente!

Il tuo referente personale

Per tutte le domande relative ai nostri componenti per veicoli elettrici

Sarò lieto di consigliarti sulle nostre prese veicolo e sul nostro controllore per la ricarica del veicolo e sarò lieto di ricevere una tua telefonata o un'e-mail.