Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con i nostri materiali di siglatura ecologici.
Le targhette per dispositivi sostenibili del gruppo di prodotti US-EMP/GP sono realizzate con una percentuale di materie prime circolari e si basano sul riciclaggio meccanico di rifiuti di plastica di alta qualità. Utilizzando rifiuti plastici di alta qualità e accuratamente selezionati, già nel processo di riciclaggio meccanico viene garantita un'elevata qualità del materiale – creando così la base per prodotti finali di pari qualità. Si ottengono gli stessi prodotti affidabili ma con un'impronta ambientale decisamente migliore.
US-EMP (40X17)/GP
-
Targhetta in plastica
1803425
Targhetta in plastica, Green Product, Scheda, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 16, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Le etichette di siglatura prefustellate sono ideali per essere inserite nei supporti per la siglatura dei cavi sostenibili del gruppo di prodotti KMK/GP
Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con le targhette per dispositivi a risparmio di risorse del gruppo di prodotti US-EMP/GP
Grazie all'utilizzo di una plastica circolare proveniente dal riciclo meccanico dei rifiuti plastici, le etichette di siglatura del gruppo di prodotti US-EMP/GP riducono le emissioni di CO₂ del ~30% circa (in termini di materiale di base) rispetto al gruppo di prodotti US-EMP standard
Nessuna differenza qualitativa in termini di proprietà tecniche e ottiche, qualità di stampa e durata rispetto ai materiali di siglatura tradizionali
La siglatura con materiali ecosostenibili contribuisce a ridurre l'impronta di CO₂ complessiva di un quadro elettrico senza scendere a compromessi in termini di prestazioni tecniche
Con i Green Products di Phoenix Contact lasciate un segno per il futuro. La gamma di siglature sistemiche e a risparmio di risorse si adatta perfettamente all'uso nel quadro elettrico.