KMK 3/GP - Supporto per segnacavi
1797996

Supporto per segnacavi, Green Product, in bianco, diametro cavi: 16 ... 35 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Tubetti trasparenti per conduttori per cartellini per la siglatura e il raggruppamento di cavi e conduttori
Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con i tubetti trasparenti per conduttori a risparmio di risorse del gruppo di prodotti KMK/GP
I tubetti trasparenti per conduttori del gruppo di prodotti KMK/GP riducono le emissioni di CO₂ del ~109% circa (in termini di materiale di base) rispetto al gruppo di prodotti KMK convenzionale, grazie alla percentuale di plastica biocircolare proveniente da rifiuti riciclati di origine biologica
Nessuna differenza qualitativa in termini di proprietà tecniche e ottiche, qualità di stampa e durata rispetto ai materiali di siglatura tradizionali
La siglatura con materiali ecosostenibili contribuisce a ridurre l'impronta di CO₂ complessiva di un quadro elettrico senza scendere a compromessi in termini di prestazioni tecniche
Con i Green Products di Phoenix Contact lasciate un segno per il futuro. La gamma di siglature sistemiche e a risparmio di risorse si adatta perfettamente all'uso nel quadro elettrico.