Guaine termoretraibili

Go to Product Detail Page for item 0800375
WMS 4,8 (30X9)R - Guaina termoretraibile
WMS 4,8 (30X9)R - Guaina termoretraibile
0800375

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 1,6 ... 4,8 mm, perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0803926
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile
0803926
N. ELDAS®: 122090419

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 1,8 m, altezza del campo di testo: 12,8 mm, larghezza del campo di testo: 1800 mm, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 0800377
WMS 9,5 (30X16)R - Guaina termoretraibile
WMS 9,5 (30X16)R - Guaina termoretraibile
0800377

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm, perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0800382
WMS 4,8 (15X9)R - Guaina termoretraibile
WMS 4,8 (15X9)R - Guaina termoretraibile
0800382

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 1,6 ... 4,8 mm, perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Go to Product Detail Page for item 0800374
WMS 3,2 (30X5)R - Guaina termoretraibile
WMS 3,2 (30X5)R - Guaina termoretraibile
0800374

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0803925
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile
0803925
N. ELDAS®: 122090319

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, diametro cavi: 2,1 ... 6,4 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 1,8 m, altezza del campo di testo: 8,2 mm, larghezza del campo di testo: 1800 mm, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 0803927
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile
0803927
N. ELDAS®: 122290119

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, diametro cavi: 1,6 ... 3,2 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 3,7 mm, larghezza del campo di testo: 1800 mm, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 0800293
WMS 9,5 (EX16)R - Guaina termoretraibile
WMS 9,5 (EX16)R - Guaina termoretraibile
0800293

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 3,2 ... 8,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 20 m, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm

Go to Product Detail Page for item 0803923
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile
0803923
N. ELDAS®: 122090119

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 1,8 m, altezza del campo di testo: 3,1 mm, larghezza del campo di testo: 1800 mm, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 0800306
WMS 19,1 (EX30)R YE - Guaina termoretraibile
WMS 19,1 (EX30)R YE - Guaina termoretraibile
0800306

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo (RAL 1018), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 6,4 ... 19,1 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 20 m, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 20000 mm