Configurate i marcatori in base alle vostre esigenze e selezionate direttamente le caratteristiche desiderate. Determinate le dimensioni dei marcatori, la forma e il tipo di montaggio per la soluzione di etichettatura. L'articolo viene poi prodotto su misura per voi grazie a un innovativo sistema laser.
US-EM(L)(S)P (...X...)/RPET
-
Targhetta in plastica
1533775
Targhetta in plastica, Dimensioni secondo le specifiche del cliente, larghezza massima: 104 mm, larghezza minima: 30 mm, altezza massima: 135 mm, altezza minima: 10 mm, diametro massimo: 100 mm, diametro minimo: 30 mm, Scheda, bianco, in bianco
Dettagli prodotto
| Posizionamento dei fori di fissaggio | 4 fori di fissaggio: posizionamento nei rispettivi angoli del marcatore. 2 fori di fissaggio: posizionamento al centro del marcatore con una distanza definita dal bordo. Un foro di fissaggio: posizionamento al centro del marcatore con una distanza definita dal bordo. La distanza tra i fori di fissaggio si misura dal bordo del marcatore al centro del foro di fissaggio. |
| Informazioni sui materiali | Per evitare che singoli cartellini cadano in modo incontrollato dalla scheda durante il taglio laser, vengono utilizzati i cosiddetti punti di tenuta o barre di materiale. Questi collegano i cartellini alla scheda e facilitano la separazione. Dopo la separazione, i resti delle barre possono occasionalmente rimanere sui cartellini. Questi possono essere facilmente eliminati e non influiscono sulla compatibilità con i supporti. |
| Informazioni sui materiali | Dopo il processo di fabbricazione, nelle schede possono rimanere dei residui di taglio, ad es. nei fori di fissaggio del caricatore. Questi residui di taglio possono essere facilmente rimossi premendoli verso l'esterno. |
| Informazioni sui materiali | Durante il taglio laser, sul retro delle schede possono comparire delle tracce di fumo con particelle di sporco. Tuttavia, ciò non influisce sulla funzionalità dei cartellini. In caso di cartellini con adesivo, le tracce di fumo con particelle di sporco sono solo sul liner. |
| Nota per l'utilizzo | Quando si separano i cartellini con adesivo, assicurarsi di rimuovere i cartellini dalla scheda prima di rimuovere il liner sul retro. Altrimenti si rischia di rimuovere accidentalmente il liner da più cartellini contemporaneamente. |
| Area etichettabile | A causa del processo di produzione laser e dei requisiti della stampante termica relativi alla qualità della superficie dei cartellini, non è possibile stampare fino ai bordi. La sostanza fusa che rimane nell'area del bordo richiede una limitazione dell'area massima stampabile. La larghezza dell'area di stampa deve essere ridotta di 6 mm su ciascun lato e l'altezza di 2 mm. |
| Siglatura | |
| Tecnologia di siglatura | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| Spessore adesivo | 0,05 mm |
| Colla | Acrilato |
| Colore | bianco (RAL 9010) |
| Materiale, elemento base | Polietilene tereftalato |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) |
| Applicazione | ≥ 5 N |
| Risultato | Prova superata |
| Test nastro adesivo | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |
| Stabilità termica | |
| Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
| Durata della prova | 240 h |
| Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
| Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
| n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
| Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
| Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
| Durata della prova | 168 h |
| Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prova superata |
| IRM 901 | Prova superata |
| IRM 902 | Prova superata |
| IRM 903 | Prova superata |
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Metodo B |
| Cicli | 2 |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C (L'intervallo di temperatura specificato si applica solo al materiale applicato.) |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 20 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
| Capacità di conservazione | 1 anno |
| Codice articolo | 1533775 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BG2419 |
| Codice prodotto | BG2419 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 17.93 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 12.5 g |
| Numero tariffa doganale | 49119900 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 KIT - Stampante termica 1472413
-
BLUEMARK ID - Stampante 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Stampante 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Nastro inchiostrato 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Nastro inchiostrato 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassetta di nastro colorato 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - Cartuccia colorata 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartuccia colorata 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartuccia colorata 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartuccia colorata 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Caricatore 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Caricatore 1044355
-
THERMOMARK CARD - Stampante termica 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Stampante termica 5148888
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Caricatore 5146451
I vantaggi
Marcatori personalizzabili in varie geometrie e dimensioni nel collaudato formato US
Rapida disponibilità grazie alla produzione flessibile su un sistema laser innovativo
Materiale configurato e prodotto individualmente a partire da quantità di 10 pezzi
L'articolo viene stampato in modo flessibile con l'aiuto della descrizione del materiale opportunamente creata
Grazie al comportamento al fuoco e al fumo del materiale, i marcatori sono particolarmente adatti all'uso nelle infrastrutture edilizie
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen