CLIPFIX PRO-U
-
Supporto terminale
1801957
Supporto terminale per montaggio a vite su guida DIN NS 35/7,5 o NS 35/15, con possibilità di siglatura, con area delle barre collettrici conduttore neutro e possibilità di prolunga modulare, larghezza: 8,00 mm, colore: grigio
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La serie CLIPFIX pro con struttura a dischi modulare offre flessibilità nelle applicazioni dei clienti
Montaggio affidabile su guida DIN grazie al collaudato bloccaggio a vite di Phoenix Contact
Struttura compatta: il CLIPFIX pro-U presenta lo stesso profilo dei morsetti più diffusi, ad es. XT 2,5 e PT 2,5
Gestione integrata delle barre collettrici del conduttore di neutro allo stesso livello della nostra serie PTI
Compatibile con i più diffusi sistemi di siglatura Phoenix Contact, compreso il nuovo pennarello di siglatura UCT-EM (43x6), sviluppato appositamente per la serie CLIPFIX pro