ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Striscia Zack piatto
0810834

Striscia Zack piatto, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi pari 2 ... 20, 22 ... 40, ecc. fino a 82 ... 100, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 6,15 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Su richiesta sono disponibili passi diversi
Il sistema di nastro Zack ZBF con scanalatura portacartellini piatta permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate