ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Striscia Zack piatto
0808749
Striscia Zack piatto, Striscia, bianco (RAL 9010), siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ... 10, 11 ... 20 ecc. fino a 91 ... 100, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 6,15 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Su richiesta sono disponibili passi diversi
Il sistema di nastro Zack ZBF con scanalatura portacartellini piatta permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate