Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CONFIG+ CPY - Software di configurazione e di diagnostica
2868062

La copia della licenza Config+ permette l'installazione e l'utilizzo in parallelo del software Config+ su diverse postazioni di lavoro. È necessaria una licenza completa per singola postazione. Si tratta in questo caso di una licenza per una postazione di lavoro

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Parametrizzazione dei dispositivi tramite FDT attraverso DTM integrabile
Indirizzamento IP per server BootP
Progettazione di reti INTERBUS ed Ethernet
Parametrizzazione di molteplici apparecchi con assistenza (MDC-Wizard)
Funzione monitor per controlli sul cablaggio
Lettura e confronto di tipologie reali e progettate
Parametrizzazione delle schede master e/o delle schede di interfaccia, anche più di una in un solo progetto
Indirizzamento automatico o tramite "Drag & Drop"