FL IL 24 BK-PAC
-
Accoppiatore bus
2862314
Inline, Accoppiatore bus, Modbus/TCP, Connettore femmina RJ45, grado di protezione: IP20
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 85 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Colore | verde |
| Modbus/TCP | |
| Numero di canali | 1 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| bus locale Inline | |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Limiti di sistema | |
| Numero di utilizzatori bus locale collegabili | max. 63 |
| numero delle stazioni con canale parametri | max. 8 |
| Numero di morsetti di derivazione supportati con derivazione di bus remoto | 0 |
| Dati di programmazione | |
| Lunghezza di registro (master) | 384 Byte |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Ethernet: terminale, protocollo TCP/IP, opzione BootP |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 36 W |
| Mezzo trasmissivo | Linea twisted pair da 0,14 mm² ... 0,22 mm² |
| Potenziali: Alimentazione accoppiatore bus UBK; dall'alimentazione accoppiatore bus si genera l'alimentazione logica UL (7,5 V) e l'alimentazione analogica UANA (24 V). | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 1,5 A (con numero massimo di moduli I/O collegati) |
| tip. 92 mA (senza moduli I/O Inline collegati) | |
| Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
| Tensione di alimentazione | 7,5 V DC ±5 % |
| Alimentatore | max. 2 A DC (tenere conto del derating) |
| Potenziali: Alimentazione del modulo analogico (UANA) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 0,5 A DC (tenere conto del derating) |
| Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A DC (Somma di UM + US) |
| Potenziali: Alimentazione del circuito di segmento (US) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Alimentatore | max. 8 A DC (Somma di UM + US) |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % (senza condensa) |
| Codice articolo | 2862314 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI11B |
| Codice prodotto | DRI11B |
| GTIN | 4017918894719 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 348.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 270 g |
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
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
ESL 62X10 - Striscia di siglatura a innesto 0809492
-
IBS OPC SERVER - Software di programmazione 2729127
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connettore RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connettore RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Cavo dati 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cavo d'installazione 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
CONFIG+ DEMO - Software di configurazione e di diagnostica 2868046
-
CONFIG+ - Software di configurazione e di diagnostica 2868059
-
CONFIG+ CPY - Software di configurazione e di diagnostica 2868062
-
IPASSIGN - Software 2701094
I vantaggi
Fino a 63 morsetti I/O collegabili
EtherNet TCP/IP™
Driver software per Sun Solaris/Windows NT
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen