Schede d'interfaccia INTERBUS per controllori Siemens SIMATIC S7-400
La scheda d’interfaccia IBS S7 400 DSC/I-T collega i controllori SIMATIC S7 400 a INTERBUS.
Dopo l'inserimento della tensione di alimentazione viene letta automaticamente la configurazione INTERBUS e avviato il sistema con la parametrizzazione impostata. La parametrizzazione specifica dell’impianto del sistema bus e della scheda d’interfaccia viene rilevata dal pratico software IBS CMD ed archiviata in una memoria di parametrizzazione Flash a innesto.
Vengono supportate le seguenti funzionalità:
- elaborazione preliminare dei dati di processo
- modalità di funzionamento sincrona
- parametrizzazione di parti di bus alternative e variabili
- parametrizzazione attraverso CMD
- messa in funzione in modalità "Plug & Play".
Per la rappresentazione delle molteplici funzionalità di diagnostica INTERBUS, la scheda d’interfaccia offre un display a cristalli liquidi a quattro righe sul quale vengono visualizzate le condizioni di errore e di funzionamento con testo in chiaro.
Il sistema INTERBUS è controllato mediante un registro funzionale che svolge funzioni di controllo (attivazione, disattivazione e bypass di utilizzatori, cancellazione della visualizzazione di diagnostica) mediante la semplice impostazione delle uscite.
Semplicità di comando e diagnostica efficiente semplificano la messa in servizio e aumentano l’affidabilità dell’impianto.
Dopo la parametrizzazione e la messa in servizio della scheda d’interfaccia è possibile coprire la base custodia con una protezione.
IBS S7 400 DSC/I-T
-
Scheda di interfaccia
2719962
Scheda d'interfaccia per controllori Siemens SIMATIC® S7 400, con separazione del potenziale
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I moduli per STEP7 semplificano l'integrazione
INTERBUS con massimo 8192 punti I/O per scheda di interfaccia
Velocità di trasmissione INTERBUS max. 2 MBaud