I Proxy INTERBUS di nuova generazione sono completamente integrabili con il sistema INTERBUS con tutte le funzioni in un controllore di livello superiore con funzionalità PROFINET. La parametrizzazione è perfettamente integrata nel sistema di engineering superiore attraverso i file GSDML.
Gli apparecchi si contraddistinguono per le seguenti caratteristiche:
- Lo scambio di dati, la diagnostica e la parametrizzazione avvengono mediante protocollo PROFINET
- possono essere collegati e parametrizzati in ogni controllore con funzionalità PROFINET
- supporto LLDP per il riconoscimento di tipologie
- velocità di aggiornamento PROFINET ≥ 1 ms
FL NP PND-4TX IB-LK
-
Proxy
2985929
Proxy per PROFINET-RT, funzionalità G4, INTERBUS-Proxy per conduttori in fibra ottica con switch 4 porte integrato
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
cUL Listed
ID omologazione: E140324Prodotti compatibili
I vantaggi
Possono essere collegati e parametrizzati in ogni controllore con funzionalità PROFINET
Velocità di aggiornamento PROFINET = 1 ms
Lo scambio di dati, la diagnostica e la parametrizzazione avvengono mediante protocollo PROFINET
Supporto LLDP per il riconoscimento di tipologie