max. 4096 (8192 con espansione memoria di accoppiamento)
Tensione d'alimentazione IC
5 V DC ±10 % (DC)
Alimentazione
Corrente assorbita tipica
200 mA (senza espansione)
INTERBUS
Collegamento
bus remoto
Interfaccia utente
Collegamento
connettore di base a 60 poli e connettore di espansione a 40 poli per tensione di alimentazione per espansione di diagnosi, configurazione, interfaccia DPM e memoria
Larghezza
50 mm
Lunghezza
70 mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
0 °C ... 70 °C
Codice articolo
2812209
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
DRECAA
Codice prodotto
DRECAA
GTIN
4017918913991
Peso per pezzo (confezione inclusa)
40.367 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
40.367 g
Numero tariffa doganale
85389000
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
cULus Recognized
ID omologazione: E140324
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.