US-EMLP (70X15) YE - Targhetta in plastica
0830325

Targhetta in plastica, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 70 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

La classe di infiammabilità dei materiali PVC corrisponde a V0 sulla base della normativa UL 94