UCT6R-TM 6 - Segnamorsetti
0830754

Segnamorsetti, per la siglatura dei morsetti Entrelec, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 9,3 mm, larghezza del campo di testo: 4,85 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Siglatura UniCard per morsetti di altri produttori (ABB) con scanalatura portacartellini piatta
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate