UCT-TMF 12 RD
-
Segnamorsetti
0829212
Segnamorsetti, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 11,2 mm
Dettagli prodotto
| Note generali | Trasferimento termico siglabile |
| Passo | 12 mm |
| Siglatura | |
| Numero dei cartellini singoli | 30 |
| Numero di cartellini per riga | 5 |
| Tipo di scanalatura | piatto |
| Tecnologia di siglatura | Thermotransfer, UV-LED-Technologie, Laserdirektbeschriftung |
| Larghezza | 11,45 mm |
| Altezza | 6,30 mm |
| Profondità | 1,64 mm |
| Passo | 12 mm |
| Campo di testo | |
| Larghezza del campo di testo | 11,2 mm |
| Altezza del campo di testo | 4,7 mm |
| Colore | rosso fuoco (RAL 3000) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale, elemento base | PC |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) |
| Applicazione | ≥ 5 N |
| Risultato | Prova superata |
| Test nastro adesivo | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |
| Stabilità termica | |
| Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
| Durata della prova | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Prova superata |
| Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
| Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
| n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
| Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
| Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
| Durata della prova | 168 h |
| Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prova superata |
| IRM 901 | Prova superata |
| IRM 902 | Prova superata |
| IRM 903 | Prova superata |
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Metodo B |
| Cicli | 2 |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
| Capacità di conservazione | 2 anni |
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | EN 45545-2 |
| Tipo di montaggio | bloccaggio |
| Codice articolo | 0829212 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BG2118 |
| Codice prodotto | BG2118 |
| GTIN | 4046356596053 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10.52 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10.52 g |
| Numero tariffa doganale | 39269000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.057 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Stampante termica 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 KIT - Stampante termica 1472413
-
BLUEMARK ID COLOR - Stampante 1002329
-
TOPMARK NEO - Siglatura laser 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Nastro inchiostrato 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Nastro inchiostrato 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassetta di nastro colorato 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartuccia colorata 1569770
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartuccia di pulizia 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Cartuccia colorata 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartuccia colorata 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartuccia colorata 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartuccia colorata 5146662
-
TMP-UCT-MAG2 - Caricatore 0803343
-
BM ID-MAG20 - Caricatore 1044356
-
BM ID-MAG40 - Caricatore 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Caricatore 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Caricatore 0803143
-
THERMOMARK CARD - Stampante termica 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Stampante termica 5148888
-
TOPMARK LASER DE CH - Siglatura laser 0803285
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Caricatore 5146563
-
BLUEMARK ID - Stampante 1003334
-
BLUEMARK CLED - Stampante 5147999
I vantaggi
La gamma UniCard UCT-TM... offre segnacavi per prodotti con scanalatura portacartellini alta e piatta, come ad es. i morsetti componibili
I codificatori sotto forma di schede monopezzo sono semplici, precisi e rapidi da siglare con i marcatori
Le schede offrono spazio aggiuntivo per informazioni di progetto e testi funzionali che possono essere d'aiuto in fase di montaggio
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen