Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 2; numero di MPP Tracker supportati: 1; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: Sezionatore DC; tipo di inserimento conduttore: SUNCLIX; volume di consegna: Connettori DC per la connessione della scatola di collegamento del generatore
Quadri di stringa per impianti fotovoltaici
Per proteggere in modo ottimale gli impianti fotovoltaici dai fulmini diretti e dalle sovratensioni è necessario utilizzare i quadri di stringa. I nostri quadri di stringa sono soluzioni di sistema affidabili, pronte per l'installazione e l'uso, che proteggono l'inverter direttamente dagli ingressi di tensione continua o alternata. Gli accoppiamenti di sovratensione vengono diretti al potenziale di terra.
Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 1; numero di MPP Tracker supportati: 2; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: senza equipaggiamento speciale; tipo di inserimento conduttore: Connessione a vite per cavo
Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 2; numero di MPP Tracker supportati: 3; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: senza equipaggiamento speciale; tipo di inserimento conduttore: Connessione a vite per cavo
Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 2; Inserimento della stringa dall'alto; numero di MPP Tracker supportati: 2; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: Sezionatore DC; tipo di inserimento conduttore: SUNCLIX; volume di consegna: Connettori DC per la connessione della scatola di collegamento del generatore
Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 1; numero di MPP Tracker supportati: 4; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: Sezionatore DC; tipo di inserimento conduttore: Connessione a vite per cavo
Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 2; Inserimento della stringa dall'alto; numero di MPP Tracker supportati: 3; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: Sezionatore DC; tipo di inserimento conduttore: SUNCLIX; volume di consegna: Connettori DC per la connessione della scatola di collegamento del generatore
Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 2; numero di MPP Tracker supportati: 2; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: Sezionatore DC; tipo di inserimento conduttore: SUNCLIX; volume di consegna: Connettori DC per la connessione della scatola di collegamento del generatore
Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 2; numero di MPP Tracker supportati: 4; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: senza equipaggiamento speciale; tipo di inserimento conduttore: SUNCLIX; volume di consegna: Connettori DC per la connessione della scatola di collegamento del generatore
Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 4; numero di MPP Tracker supportati: 1; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: Portafusibili (fusibile stringa midget / 10,3 x 38 non incluso nella fornitura); tipo di inserimento conduttore: SUNCLIX; volume di consegna: Connettori DC per la connessione della scatola di collegamento del generatore
Tetto per la protezione dalle intemperie per proteggere il quadro di stringa dagli agenti atmosferici quando è montato all'esterno, in acciaio inossidabile, con bullone di messa a terra M8 sul retro, incluso materiale di fissaggio per quadro di stringa e collegamento di terra.
Soluzioni versatili per proteggere dalle sovratensioni i tuoi progetti solari
Che si tratti dell'installazione e della gestione di un impianto fotovoltaico sul tetto o di un grande parco solare, ti offriamo le giuste misure di protezione dalle sovratensioni. Qui potrai scoprire tutte le sfide nel dettaglio e i nostri prodotti innovativi che proteggono in modo efficiente i tuoi impianti. Scopri di più sulla tua applicazione specifica e sul nostro contributo per un'adeguata protezione contro le sovratensioni:
I vantaggi
- Tutti i set sono dotati di custodie resistenti alla polvere e ai getti d'acqua (IP65)
- Installazione e messa in produzione rapide grazie ai quadri di stringa preconfezionati
- Collegamento semplificato del conduttore del potenziale di protezione grazie a sufficienti opzioni di connessione nel quadro di stringa
- Realizzazione in tempi brevi di soluzioni specifiche per il cliente
- Connessione esente da manutenzione di stringhe fotovoltaiche mediante la tecnologia di connessione SUNCLIX o Push-in
- Per tutti i set fotovoltaici con tecnologia di connessione SUNCLIX, i connettori necessari sono già inclusi nella fornitura
- Combinazione di dispositivi di commutazione conforme alle norme grazie all'applicazione della DIN EN 61439
Nuovi prodotti
Quadri di stringa per impianti fotovoltaici
Esclusione sicura in caso di incendio
Le organizzazioni della protezione antincendio e le compagnie assicurative raccomandano sempre più spesso i cosiddetti interruttori per i vigili del fuoco. Per ridurre al minimo i rischi per i servizi di emergenza e garantire una lotta antincendio sicura, l'obiettivo è quello di commutare in automatico le stringhe fotovoltaiche vicine ai moduli FV in assenza di carico in caso di emergenza.
Caratteristiche principali
- Sezionatore motorizzato
- Protezione contro le sovratensioni integrata (Tipo T1/2)
- Protezione di un massimo di 12 MPP Tracker
- Fino a 2 stringhe per MPP Tracker e 20 A per stringa
- Connessione esente da manutenzione di stringhe fotovoltaiche mediante la tecnologia di connessione Push-in o SUNCLIX
- Conformità agli standard grazie all'applicazione della norma DIN EN 61439
I vantaggi
- Disconnessione "automatica" delle stringhe fotovoltaiche vicine ai moduli FV
- Installazione e messa in servizio rapide grazie a quadri di stringa preassemblati
- Risparmio di spazio nell'installazione grazie alla forma compatta
- Collegamento semplificato del conduttore del circuito di equipotenzializzazione della protezione dai fulmini grazie a sufficienti opzioni di connessione
- Riduzione del tempo di installazione grazie alla combinazione delle stringhe fotovoltaiche
Quadri di stringa preassemblati proteggono in modo affidabile gli impianti fotovoltaici sul tetto
Quadri di stringa per impianti fotovoltaici
Con i suoi quadri di stringa preassemblati, Phoenix Contact offre soluzioni di sistema affidabili che proteggono direttamente l'inverter dagli ingressi di tensione DC.
Gli accoppiamenti di sovratensione vengono diretti al potenziale di terra. Grazie alla gamma coordinata di servizi è possibile offrire nuove varianti in tempi brevi.
Sicurezza in caso di lavori di manutenzione e in situazioni di pericolo
Spegnimento di emergenza e sezionatori per vigili del fuoco
In un unico dispositivo offriamo sia lo spegnimento di emergenza o i sezionatori per vigili del fuoco sia la protezione contro la sovratensione. La tensione dell'impianto fotovoltaico può essere disinserita a distanza tramite un interruttore di spegnimento di emergenza. Viene quindi offerta la massima sicurezza in caso di lavori di manutenzione o in situazioni di pericolo.
Cablaggio pratico con confezionamento dei connettori fotovoltaici senza utensili speciali
Connettori fotovoltaici
Per la connessione delle stringhe fotovoltaiche, i quadri di stringa sono dotati dei nostri passaparete SUNCLIX o di pressacavi su morsetti Push-in. I connettori SUNCLIX di Phoenix Contact, così come i morsetti componibili Push-in, combinano i vantaggi di una facile installazione con una connessione affidabile e a manutenzione zero.