ME 45 OT-MSTBO SET - Parte superiore custodia
2909905

Custodie per guide DIN, Set composto dalla parte superiore della custodia, 8 prese base per circuiti stampati (a 4 poli) e 8 morsetti per circuiti stampati con connessione a vite (a 4 poli), larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 45,85 mm, colore: verde (simili RAL 6021)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili




I vantaggi

Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 12,5 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN