Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME B-22,5 MSTBO GN - Tappo cieco
2907156

Custodie per guide DIN, Tappi ciechi per punti di collegamento inutilizzati (MSTBO), larghezza: 20 mm, altezza: 19,05 mm, profondità: 12,3 mm, colore: verde (simili RAL 6021)

Dettagli prodotto









I vantaggi

Montaggio semplice e senza utensili
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94