Relè statico trifase collegabile per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 500 V AC, corrente d'uscita: 0,6 A, disinserzione per sovraccarico impostabile , funzione di arresto d'emergenza fino a SIL 3 / PL, e connessione Push-in, connettore bus per guide di montaggio fornito in dotazione.
Motorstarter ibridi
I nostri motorstarter ibridi sostituiscono il classico circuito di inversione a contattore e la protezione del motore in un unico dispositivo. Con i motorstarter ibridi commutate i motori in modo sicuro e affidabile. Utilizzate i dispositivi ovunque sia necessario invertire e proteggere i motori asincroni trifase. La gamma di motorstarter ibridi è costituita da starter d'inversione e diretti, disponibili con diverse funzioni, come ad esempio l'arresto di emergenza.
Relè statico per l'avviamento di motori da 3~ AC fino a 500 V AC e corrente d'uscita 9 A, con tensione di controllo 24 V DC, disinserzione per sovraccarico impostabile e connessione push-in.
Relè statico per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 500 V AC e corrente d'uscita 9 A, con tensione di controllo 24 V DC, disinserzione per sovraccarico impostabile e connessione a vite.
Motorstarter ibridi; funzioni: Avvio del motore, Conversione del motore, Protezione motore (classe 10A), Arresto d'emergenza, Maggiore resistenza alla tensione transitoria, ATEX; ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 600 mA; Connessione Push-in
Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema Interface a un controllore di livello superiore mediante Modbus/TCP. Le utenze del sistema Interface vengono collegate al gateway mediante un connettore bus per guide DIN (fornito in dotazione).
Motorstarter ibrido come alternativa al classico contattore. Avvia i motori 3~ AC fino a 3 A, fornisce protezione al motore e ARRESTO DI EMERGENZA fino a SIL 3 / PL e. Possibile disinserimento del gruppo, alimentazione ed espansione del relè tramite connettore bus per guide DIN.
Motorstarter ibridi; funzioni: Avvio del motore, Protezione motore (classe 10A), Arresto d'emergenza, Maggiore resistenza alla tensione transitoria, ATEX; ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 9 A; Connessione Push-in
Relè statico per l'inversione di motori da 3~AC fino a 500 V AC, con corrente d'uscita 2,4 A, tensione di controllo 230 V AC, disinserzione per sovraccarico impostabile e funzione di arresto d'emergenza fino a SIL 3 / PL e
Relè statico trifase collegabile per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 500 V AC, corrente d'uscita: 3 A, con disinserzione per sovraccarico impostabile, funzione di arresto d'emergenza fino SIL 3 / PL e e connessione Push-in. Collegamento a IO-Link.
Motorstarter ibridi; funzioni: Avvio del motore, Conversione del motore, Protezione motore (classe 10A), Arresto d'emergenza, Maggiore resistenza alla tensione transitoria, ATEX; ingresso: 24 V DC; uscita: 3~, 500 V AC, 9 A; Connessione Push-in
I vantaggi con i nostri motorstarter ibridi
- Cablaggio rapido grazie al circuito di asservimento integrato e al collegamento dei carichi
- Protezione del motore con funzione per bimetalli regolabile fino a 9 A
- Collegamento al bus di campo flessibile e semplice con l'apposito gateway
- Arresto di gruppo semplificato tramite connettore bus per guide DIN dopo l'arresto di emergenza, grazie al relè di sicurezza a monte
- I motorstarter sono parte del sistema COMPLETE line
Nuovi prodotti
Gateway IFS PROFIsafe
Rete sicura per i tuoi motorstarter
Il gateway IFS PROFIsafe consente una semplice integrazione in rete fino a un massimo di 15 motorstarter. Commuta in modo sicuro gli ingressi Enable dei tuoi motorstarter: risparmia preziosi I/O a livello di controllo e utilizza la soluzione economica per il livello di interfaccia.
Caratteristiche principali
- Integrazione delle utenze IFS in PROFIsafe
- Ingressi e uscite digitali sicuri
- Ingressi/uscite digitali supplementari
- Sicurezza funzionale per la disattivazione singola e di gruppi di motori trifase
- Soluzione vantaggiosa
- Solo 45 mm di larghezza
I vantaggi
- Disattivazione sicura dei motorstarter tramite uscite sicure
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla struttura compatta con una larghezza di soli 45 mm
- Facili possibilità di espansione con I/O aggiuntivi
- Configurazione rapida, monitoraggio dello stato e diagnostica tramite software di automatizzazione o clipx ENGINEER Device Parameterization Tool
- Risparmi indirizzi di rete grazie al collegamento bus Interface System (IFS)
Tecnologia ibrida CONTACTRON
Tecnologia ibrida CONTACTRON per una durata del tuo motorstarter 10 volte superiore
Durata dieci volte superiore con la tecnologia ibrida CONTACTRON: sperimenta un'elevata disponibilità dell'impianto grazie alla combinazione di semiconduttori esenti da usura e robusti relè.
Motorstarter ibridi modulari per elevata disponibilità dell'impianto
Motorstarter ibridi modulari
CONTACTRON pro è la nuova serie di prodotti Phoenix Contact espandibile in maniera modulare, che offre un'integrazione semplificata della sicurezza. Tutto basato sulla tecnologia ibrida: per una maggiore semplicità nella sicurezza funzionale, un'elevata disponibilità dell'impianto e un impiego senza complicazioni
I vantaggi con i motorstarter ibridi
- Arresto di gruppo semplificato tramite connettore bus per guide DIN dopo l'arresto di emergenza, grazie al relè di sicurezza a monte
- Elevata disponibilità dell'impianto grazie a una durata 10 volte superiore con la tecnologia ibrida
- Praticità d'uso: con il connettore bus per guide di montaggio si riduce la complessità del cablaggio e di conseguenza i costi
- Messaggio di risposta sullo stato del motore attendibile, grazie al modulo relè opzionale.
Semplice collegamento in rete dei motorstarter ibridi con IO-Link
Motorstarter collegabili in rete
L'integrazione in sistemi di bus di campo viene realizzata mediante il collegamento del sistema INTERFACE. Per i comuni sistemi di bus di campo sono disponibili appositi gateway. Trasferisci i dati di processo in modo semplice e collega in rete i dispositivi, sia con il sistema Interface che con le varianti IO-Link disponibili. Oltre allo spazio e alla riduzione della complessità del cablaggio, sfrutta le funzioni di diagnostica. Il collegamento dei singoli dati di processo consente di soddisfare i requisiti delle applicazioni, anche per quanto riguarda la digitalizzazione e l'Industry 4.0.
I vantaggi con i motorstarter ibridi
- Collegamento al bus di campo flessibile e semplice con l'apposito gateway
- Semplice alimentazione di tensione a 24 V dai dispositivi IFS senza cablaggio aggiuntivo
- Rapido collegamento di altre utenze IFS grazie al concetto di aggancio del connettore bus per guida DIN
- Eliminazione delle schede I/O (controllore), grazie a 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali sul gateway
Motorstarter stand-alone: efficienza nella gestione dei costi grazie alla possibilità di scegliere le funzioni in base alle esigenze
Motorstarter stand-alone
Commutazione sicura e affidabile di motori con i motorstarter ibridi compatti. I dispositivi trovano applicazione ovunque sia necessario invertire e proteggere motori asincroni trifase da 50 W a 3 kW. La gamma di motorstarter ibridi è costituita da starter diretti e d'inversione, disponibili con diverse funzioni, come ad esempio l'arresto di emergenza e la protezione del motore.
I vantaggi con i motorstarter stand-alone
- Minore ingombro grazie al design sottile: soli 22,5 mm di larghezza
- Cablaggio semplice grazie al circuito di asservimento integrato e al collegamento dei carichi
- Durata fino a 10 volte superiore garantita dalla commutazione protetta con la tecnologia dei motorstarter ibridi CONTACTRON
- Protezione del motore con funzione per bimetalli regolabile fino a 9 A
- Disattivazione sicura grazie alla funzione Safety integrata fino a SIL 3 e PL e