UT 4-QUATTRO-TG P/P - Morsetto sezionatore
3064030

Morsetto sezionatore, La max. corrente di carico ammissibile non deve superare la corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.
Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Riconoscimento a livello mondiale: connessione a vite collaudata in tutto il mondo
Esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni grazie al principio brevettato Reakdyn
Elevato risparmio di spazio e flessibilità grazie alla possibilità di collegare due conduttori identici
Connessioni stabili a lungo termine con l'uso di materiali di elevata qualità
Basso autoriscaldamento dovuto alle elevate forze di contatto
Piena flessibilità grazie agli accessori standardizzati CLIPLINE complete per ponti, siglatura e prova
Assemblaggio semplice e personalizzato con spina di sezionamento, spia portafusibili, spina porta componenti e connettore passante