Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PTV 2,5-QUATTRO-MT - Morsetto con sezionatore a coltello
1079070
N. ELDAS®: 158620135

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Grazie alla posizione finale sicura del coltello sezionatore a leva è possibile garantire permanentemente gli stati di commutazione dei morsetti sezionatori a coltello e identificarli sempre in modo univoco
Per aprire i circuiti elettrici è sufficiente utilizzare un cacciavite standard
Cablaggio chiaro grazie all'inserzione laterale dei conduttori
La struttura compatta permette il cablaggio in uno spazio minimo
Le morsettiere Push-in si contraddistinguono per le caratteristiche di sistema del sistema CLIPLINE complete
Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare