PTPOWER 185-3L/FE
-
Morsetti di potenza
1054730
Morsetti di potenza, bloccato, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 95 mm2 - 185 mm2, tipo di montaggio: NS 35/15, colore: grigio/nero-giallo
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 4 |
| Passo | 31 mm |
| Numero collegamenti | 8 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 4 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 9,55 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 8 |
| Sezione nominale | 150 mm² |
| 1. piano | |
| Collegamento | Connessione PowerTurn |
| Lunghezza del tratto da spelare | 40 mm |
| Calibro a tampone | B14 |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 95 mm² ... 185 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 3/0 ... 350 kcmil (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 95 mm² ... 185 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 3/0 ... 350 kcmil (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Sezione con ponticello a pettine rigido | 95 mm² ... 150 mm² |
| Sezione con ponticello a pettine flessibile | 95 mm² ... 150 mm² |
| Sezione con ponticello a pettine flessibile con puntalino e senza collare in plastica | 95 mm² (120 mm²) |
| Sezione con ponticello a pettine flessibile con puntalino e collare in plastica | 95 mm² ... 120 mm² |
| Corrente nominale | 309 A |
| Corrente di carico massima | 309 A (con una sezione conduttore di 150 mm²) |
| Tensione nominale | 1000 V |
| 1. piano Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
| Sezione conduttore rigida | 95 mm² ... 185 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Larghezza | 124 mm |
| Passo | 31 mm |
| Colore | multicolore (RAL -) |
| grigio (RAL 7042) | |
| nero (RAL 9005) | |
| giallo (RAL 1018) | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | NS 35/15 |
| Codice articolo | 1054730 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BE2211 |
| Codice prodotto | BE2211 |
| GTIN | 4055626690384 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’346.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’285 g |
| Paese di origine | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
EB 3-31/PT - Ponticello a pettine 3215058
-
AGK 10-PTPOWER - Morsetto di derivazione 3260145
-
AGK 10-PTPOWER BU - Morsetto di derivazione 3260148
-
AGK 10-PTPOWER GN/YE - Morsetto di derivazione 3260151
-
AGK 10-PTPOWER BK/YE - Morsetto di derivazione 3260154
-
SZF 3-1,0X5,5 - Cacciavite 1206612
-
CEC PTPOWER 95/185 - Copertura 1056087
-
PTPOWER-IL - Materiale per montaggio 1180891
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Cacciavite 1212508
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
SF-PH 2-100 S-VDE - Cacciavite 1212694
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
E/AL-NS 35 - Supporto terminale 1201662
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Nastro Zack 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Segnamorsetti 1053438
-
UC-TM 10 - Segnamorsetti 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0824605
-
UCT-TM 10 - Segnamorsetti 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0829623
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
A 95 -40 - Cappuccio 3241242
-
A 120 -40 - Cappuccio 1090640
-
CRIMPFOX 50R - Pinza a crimpare 1212041
-
CRIMPFOX-M - Pinza a crimpare 1212072
-
CRIMPFOX-C120 - Pinza a crimpare 1212318
I vantaggi
I morsetti di potenza offrono un inserimento facile e diretto, adesso anche per conduttori di grandi dimensioni
La struttura compatta permette il cablaggio in uno spazio minimo
I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
Oltre all'utilizzo della presa di prova presente, è possibile collegare i morsetti con presa di derivazione, che offrono l'alloggiamento necesario per due linee di prova
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen