PTPOWER-IL - Materiale per montaggio
PTPOWER-IL
-
Materiale per montaggio
1180891
Adesivo di servizio per il PTPOWER
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Documentazione
Dimensioni
Larghezza
101 mm
Altezza
110 mm
Profondità
110 mm
Indicazioni materiale
Colore
giallo (RAL 1018)
Dati commerciali
Codice articolo
1180891
Pezzi/conf.
10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
10 Pezzi
Codice vendita
BE2ZWX
Codice prodotto
BE2ZWX
GTIN
4063151216863
Peso per pezzo (confezione inclusa)
2.27 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
2.27 g
Numero tariffa doganale
49119900
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Non applicabile
(nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica)