ST 16 BU - Morsetto passante
3036152
N. ELDAS®: 158405055

sezione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 76 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 16 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 25 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Cablaggio semplice di conduttori molto piccoli e flessibili
Consente il cablaggio con una sola mano
Nessuna riduzione della sezione quando si utilizzano conduttori con puntalino
Collaudata resistenza alle vibrazioni grazie agli elementi di contatto a molla
Connessione dei conduttori resistente alle vibrazioni ed esente da manutenzione
Piena flessibilità grazie agli accessori standardizzati CLIPLINE complete per ponti, siglatura e prova