MTKD - Morsetto passante
3100017
N. ELDAS®: 158130735

passo
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 13,5 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Sezione di collegamento

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Elevato carico di corrente ammesso fino a 16 A
Esecuzione compatta