MTKD-P/P - Morsetto passante
3100020
N. ELDAS®: 158120635

sezione
passo
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 16 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Sezione di collegamento

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Elevato carico di corrente ammesso fino a 16 A
Esecuzione compatta