STTB 2,5-R1K/O-U
-
Morsetto a molla a due piani
1032740
Morsetto a molla a due piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Campo di applicazione | Industria ferroviaria |
| Costruzione di macchine | |
| Costruzione di impianti | |
| Industria dei processi | |
| Numero collegamenti | 4 |
| Numero di file | 2 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,77 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
| Sezione nominale | 2,5 mm² |
| 1. e 2. piano | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
| Calibro a tampone | A3 |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 28 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² |
| Corrente nominale | 22 A |
| Corrente di carico massima | 26 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
| Tensione nominale | 500 V |
| Sezione nominale | 2,5 mm² |
| Larghezza | 5,2 mm |
| Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
| Altezza | 67,5 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 55 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Prova di tensione impulsiva | |
| Tensione di prova valore nominale | 7,3 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Test temperatura ambientale | |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza alla corrente di breve durata 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resistenza alla corrente di breve durata 4 mm² | 0,48 kA |
| Risultato | Prova superata |
| Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
| Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Resistenza meccanica | |
| Risultato | Prova superata |
| Fissaggio sul supporto | |
| Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 35 |
| Forza di prova valore nominale | 1 N |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Velocità di rotazione | 10 giri/min |
| Giri | 135 |
| Sezione conduttore/peso | 0,08 mm² / 0,1 kg |
| 2,5 mm2/0,7 kg | |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| Risultato | Prova superata |
| Invecchiamento | |
| Cicli di temperatura | 192 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di fiamma ad ago | |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Risultato | Prova superata |
| Vibrazioni/rumori a banda larga | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 1, classe B, montato sulla carrozzeria |
| Frequenza | f1 = 5 Hz a f2 = 150 Hz |
| Livello ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
| Accelerazione | 0,8g |
| Durata di prova per asse | 5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Risultato | Prova superata |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 5g |
| Durata urti | 30 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 1032740 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE2173 |
| Codice prodotto | BE2173 |
| GTIN | 4055626537610 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10.91 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9.849 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 3-5 - Ponticello a innesto 3030174
-
FBS 4-5 - Ponticello a innesto 3030187
-
FBS 5-5 - Ponticello a innesto 3030190
-
FBS 10-5 - Ponticello a innesto 3030213
-
FBS 20-5 - Ponticello a innesto 3030226
-
FBS 50-5 - Ponticello a innesto 3038930
-
FBSR 2-5 - Ponticello a innesto 3033702
-
FBSR 3-5 - Ponticello a innesto 3001591
-
FBSR 4-5 - Ponticello a innesto 3001592
-
FBSR 5-5 - Ponticello a innesto 3001593
-
FBSR 10-5 - Ponticello a innesto 3033710
-
FBS 2-5 BU - Ponticello a innesto 3036877
-
FBS 3-5 BU - Ponticello a innesto 3036880
-
FBS 4-5 BU - Ponticello a innesto 3036893
-
FBS 5-5 BU - Ponticello a innesto 3036903
-
FBS 10-5 BU - Ponticello a innesto 3036916
-
FBS 20-5 BU - Ponticello a innesto 3036929
-
FBS 50-5 BU - Ponticello a innesto 3032114
-
D-STTB 2,5 - Piastra terminale 3030459
-
ATP-STTB 4 - Piastra di separazione 3030747
-
STP 5-2 - Portacartellini 0800967
-
WST 2,5 - Copertura di segnalazione 3030941
-
CEC 2,5 - Tappo cieco 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Spina porta componenti 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
ZBF 5 CUS - Striscia Zack piatto 0825025
-
UC-TMF 5 - Segnamorsetti 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0824638
-
UCT-TMF 5 - Segnamorsetti 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Cappuccio isolante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Cappuccio isolante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Cappuccio isolante 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adattatore di prova 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adattatore di prova 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adattatore di prova 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adattatore di prova 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adattatore di prova 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adattatore di prova 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adattatore di prova 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adattatore di prova 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adattatore di prova 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adattatore di prova 3035983
-
PS-5 - Connettore di prova 3030983
-
DP PS-5 - Piastrina distanziatrice 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Connettore di prova 3038723
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
ST-BW - Utensile di azionamento 1207608
I vantaggi
Esecuzione compatta per il massimo risparmio di spazio
Testato per le applicazioni ferroviarie
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen