PT 4-L/L - Morsetto a più piani
3002615
E-No: 158410325

Morsetto a più piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Inserimento semplice e senza la necessità di utilizzare attrezzi grazie al collegamento push-in multicavo