STTB 2,5/2P-PV - Morsetto passante a due piani
3040070
N. ELDAS®: 158451435

sezione
passo
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante a due piani, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., con ripartitore di potenziale, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, tipo di connessione: Connessione a molla/a innesto, 1. e 2° piano, collegamento a sinistra, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1. e 2° piano, collegamento a destra, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Introduzione di potenziale su due piani
Testato per le applicazioni ferroviarie