Elemento connettore a destra, custodia a sinistra con perno di arresto, a destra chiusa con coperchio
SPV 2,5/ 1-R BU
-
Maschio
3041095
N. ELDAS®:
158990355
N. ELDAS®:
158990355
Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2- 4 mm2, colore: blu
Dettagli prodotto
VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40019518| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
| Solo conduttori rigidi | 500 V | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505Prodotti compatibili
I vantaggi
Alle spine possono essere collegate custodie per cavi, vedere immagine sotto
La spina con connessione a molla viene assemblata direttamente in base alle specifiche esigenze
Le spine ST COMBI liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Testato per le applicazioni ferroviarie