Flangia per l'inserimento a scatto di connettori COMBI
STTB 2,5/2P-FS
-
Flangia di bloccaggio
3061428
N. ELDAS®:
158915535
N. ELDAS®:
158915535
Flangia di bloccaggio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Flangia |
| Numero di file | 2 |
| Larghezza | 5,2 mm |
| Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
| Altezza | 71,5 mm |
| Profondità | 40 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 55 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 3061428 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BE214Z |
| Codice prodotto | BE214Z |
| GTIN | 4046356555067 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6.032 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5.83 g |
| Numero tariffa doganale | 39269000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.035 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBSR 3-5 - Ponticello a innesto 3001591
-
FBSR 4-5 - Ponticello a innesto 3001592
-
FBSR 5-5 - Ponticello a innesto 3001593
-
FBSR 10-5 - Ponticello a innesto 3033710
-
CEC 2,5 - Tappo cieco 3062757
-
WST 2,5 - Copertura di segnalazione 3030941
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
ZBF 5 CUS - Striscia Zack piatto 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810863
-
UC-TMF 5 - Segnamorsetti 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0824638
-
UCT-TMF 5 - Segnamorsetti 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0829658
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
DFS-SP-H 2,5 - Coperchio flangiato 3061431
-
DFS-SPB 2,5 - Coperchio flangiato 3061444
-
DFS-SPDB 2,5 - Coperchio flangiato 3061457
I vantaggi
Profilo e passo identici ai rispettivi morsetti base
Bloccaggio automatico nella flangia di bloccaggio
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen