PTTB 1,5/S/4P-PV - Morsetto passante a due piani
3213852
N. ELDAS®: 158320635

Morsetto passante a due piani, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., con ripartitore di potenziale, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Attacco connettore, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo
Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare
Testato per le applicazioni ferroviarie