Minimorsetto passante, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 16 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. Piano attacco sinistra, sezione: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio
Micromorsetti e morsetti in miniatura
I minimorsetti e i micromorsetti rispondono alla costante crescita della miniaturizzazione nella costruzione di macchine, quadri di comando e quadri elettrici. Nonostante le dimensioni ridotte, i morsetti componibili sfruttano gli accessori per il ponticellamento, la siglatura e di prova standardizzati del sistema CLIPLINE complete.
Minimorsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 61 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio
Morsetto per conduttori di terra mini, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: giallo-verde
Minimorsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio
Minimorsetto passante, montabile in combinazione con D-MSBV 2,5-F e MSBV 2,5-F, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: Montaggio diretto con flangia, colore: giallo
Minimorsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: giallo
Minimorsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo
Minimorsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo
Minimorsetto passante, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 16 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione Faston, sezione: 0,5 mm2 - 1 mm2, montaggio: NS 15, colore: grigio
Minimorsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione
Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER
Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici
Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.
I vantaggi
- Ingombro ridotto grazie alla forma estremamente compatta con possibilità di montaggio flessibili
- Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
- Facile ripartizione del potenziale mediante ponticelli a innesto standardizzati
- Ripartizione del potenziale compatta grazie al microripartitore compatto
- Possibilità di prova su tutte le spine di prova comuni
- Montaggio rapido e modulare grazie alle soluzioni a innesto
Nuovi prodotti
Mini-morsettiere doppie
Montaggio rapido in spazi ristretti
Le mini-morsettiere doppie MPTD consentono un cablaggio particolarmente ridotto. Grazie al vano funzionale, i morsetti possono essere utilizzati in modo molto flessibile nonostante la loro struttura compatta.
Caratteristiche principali
- Tecnologia Push-in
- Sezione nominale: 2,5 mm²
- Sezione: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
- Corrente nominale: 24 A
- Tensione nominale: 800 V
- Tipi di montaggio: NS 15, NS 35, perno di arresto, flangia
- Compatibile con sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete
I vantaggi
- Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta
- Aumento della flessibilità grazie a semplici vani funzionali
- Disposizione chiara grazie alle scanalature di marcatura su ogni singolo punto di collegamento
- Connessione dei conduttori rapida grazie alla tecnologia di connessione Push-in senza utensili, esente da manutenzione
- Possibilità di prova su tutte le spine di prova comuni
Minimorsetti con connessione Push-in e a vite
Minimorsetti con tecnologia di connessione Push-in
Minimorsetti
I minimorsetti sono ideali per il montaggio in piccole cassette di distribuzione, pannelli di controllo e scatole di collegamento, ecc. Nonostante la miniaturizzazione, i morsetti non rinunciano al vano funzionale. Diversamente dagli altri morsetti, i minimorsetti non sono dotati di un vano funzionale doppio, ma di uno singolo per la ripartizione del potenziale. Il vano funzionale può essere equipaggiato con ponticelli standardizzati e connettori di prova del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Per garantire la siglatura e quindi un cablaggio chiaro nonostante la compattezza, la siglatura standardizzata nelle varianti con tecnologia Push-in copre il vano funzionale di piccoli morsetti componibili. Questo riduce le dimensioni della struttura di diversi millimetri. La serie di morsetti a vite MUT invece è dotata di due scanalature di siglatura esterne alte per l'introduzione di materiale di siglatura alto. Grazie alla disposizione angolare della siglatura, come per i morsetti componibili UT, anche qui è possibile garantire un morsetto componibile.
Blocchi di minimorsetti doppi
Blocchi di minimorsetti doppi
I blocchi di minimorsetti doppi MPTD 2,5... consentono un cablaggio particolarmente ridotto. I blocchi doppi sono saldamente collegati tra loro e hanno un potenziale comune attraverso le quattro connessioni. Grazie al vano funzionale integrato, i morsetti possono essere utilizzati in modo molto flessibile nonostante la loro struttura compatta. I blocchi di minimorsetti doppi sono disponibili sia come prodotti pronti all'uso che come varianti modulari. Le varianti modulari possono essere facilmente collegate tra loro senza l'ausilio di utensili. Maggiori informazioni in merito sono disponibili più avanti nella pagina.
Minimorsetti modulari
Minimorsetti modulari
I minimorsetti MPT(D) 2,5 sono disponibili anche come blocchi singoli e blocchi doppi modulari. È possibile scegliere tra i tipi di montaggio guida DIN NS 15, guida DIN NS 35, montaggio diretto tramite flangia o montaggio a perno di arresto.
A seconda del tipo di montaggio preferito, seleziona il supporto di montaggio adatto.
- MPT(D) 2,5-RZ – perno di arresto
- MPT(D) 2,5-NS35 – guida DIN
- MPT(D) 2,5-NS15 – guida DIN
- D-MPT 2,5-F – coperchio flangiato
Il resto della morsettiera è riempito con i blocchi M (MPT(D) 2,5-M). Grazie ai perni a innesto laterali, i blocchi vengono collegati con facilità con l'ausilio dei supporti di montaggio a formare un blocco di morsetti. I blocchi di morsetti finiti non hanno nulla da invidiare ad altri blocchi di morsetti. Solo la flessibilità di montaggio aumenta.
Minimorsetti a innesto
Minimorsetti a innesto
I morsetti MPT sono disponibili anche come morsetti a innesto. I minimorsetti a innesto hanno la stessa struttura dei minimorsetti passanti. L'unica differenza è che su un lato è integrata una connessione a innesto invece di una connessione Push-in. Questa connessione a innesto può essere collegata attraverso i connettori COMBI collegati al rispettivo morsetto componibile. Questo tipo di cablaggio offre il vantaggio di un'installazione rapida, facendo uso di un cablaggio con fasci di cavi preconfezionati. Come protezione dalle vibrazioni e dallo sfilamento dei cavi, il sistema CLIPLINE complete è dotato di vari accessori, come bloccaggi e scarichi della trazione.
Minimorsetto
Micromorsetti e microripartitori del potenziale
I micromorsetti di Phoenix Contact possono collegare conduttori con una sezione di collegamento da 0,14 a 1,5 mm². I morsetti componibili offrono una soluzione di cablaggio particolarmente compatta in vari tipi di montaggio. I micromorsetti possono essere agganciati a scatto sulla guida DIN NS 15 o fissati direttamente alla parete di montaggio con l'aiuto di perni di arresto o flange di bloccaggio. Per i lavori di assistenza e manutenzione i singoli morsetti componibili hanno una presa di prova extra. I micromorsetti sono anche disponibili come variante di ripartizione di potenziale compatta con diversi numeri di poli. La siglatura dei singoli punti di collegamento è realizzata con strisce di siglatura autoadesive.
Brochure – Morsetti componibili
Download
Brochure dei minimorsetti
Desideri ricevere informazioni stampate sui nostri minimorsetti? Di seguito trovi la nostra brochure prodotti e la nostra brochure di qualità sul tema morsetti componibili.