MSBV 2,5 YE
-
Minimorsetto passante
3073144
Minimorsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: giallo
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Minimorsetto |
| Numero collegamenti | 2 |
| Numero di file | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,77 W |
| Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
| Sezione nominale | 2,5 mm² |
| 1. piano | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 28 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² |
| Corrente nominale | 24 A |
| Corrente di carico massima | 30 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
| Tensione nominale | 800 V |
| Sezione nominale | 2,5 mm² |
| Attacco a norma | IEC/EN 60079-7 |
| Larghezza | 5,2 mm |
| Spessore della piastra terminale | 4 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Colore | giallo |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| IEC/EN 60079-7 |
| Tipo di montaggio | NS 15 |
| Codice articolo | 3073144 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE2161 |
| Codice prodotto | BE2161 |
| GTIN | 4046356333856 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4.09 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.25 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | CN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
ST-BW - Utensile di azionamento 1207608
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1204096
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
ZBF 5 CUS - Striscia Zack piatto 0825025
-
UC-TMF 5 - Segnamorsetti 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0824638
-
UCT-TMF 5 - Segnamorsetti 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0829658
-
CLIPFIX 15 - Supporto terminale 3022263
I vantaggi
Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen