MBK 5/E-Z -PE - Morsetto per conduttori di terra mini
0452043

Morsetto per conduttori di terra mini, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Se i minimorsetti di terra si trovano al termine di una morsettiera è necessario utilizzare un supporto terminale, ad es. E/MK
Il colore giallo-verde della custodia evidenzia chiaramente la funzione di terra del morsetto
I minimorsetti per conduttori di terra sono collegati elettricamente tramite il relativo piedino alla guida di supporto, che può pertanto essere utilizzata in funzione di barra collettrice PE
Questi minimorsetti di terra sono stati costruiti appositamente per la guida di supporto da 15 mm NS15 secondo EN 60715