MBK 5/E-Z - Minimorsetto passante
1402940

Minimorsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Il programma di accessori comprende inoltre separatori, piastre divisorie e prese di prova
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Risparmio di spazio grazie alla forma compatta e possibilità di montaggio su guida di supporto di 15 mm
Facile ripartizione del potenziale mediante jumper standardizzati