I relè elettromeccanici e a stato solido innestabili della serie di prodotti RIFLINE complete e lo zoccolo di base sono conformi alla norma UL 508 (recognized). Le omologazioni corrispondenti sono disponibili sui singoli componenti.
RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21
-
Modulo portarelè
2903297
N. ELDAS®:
505653343
N. ELDAS®:
505653343
Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, relè a contatto di potenza e leva di fissaggio. Esecuzione contatti: 2 contatti di scambio. Tensione di ingresso 24 V DC
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | RIFLINE complete |
| Applicazione | Universale |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Vita meccanica | ca. 2x 107 cicli di manovre |
| Caratteristiche di isolamento | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Stato di manutenzione dei dati | |
| Data ultima gestione dei dati | 18.09.2025 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,44 W |
| Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
| Tensione di prova (Contatto/contatto) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., contatto/contatto) |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Lato eccitazione | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Range d'ingresso rispetto a UN | vedi diagramma |
| Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 60 mA |
| Tempo di eccitazione tipica | 18 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 20 ms |
| Tensione bobina | 24 V DC |
| Circuito di protezione | Diodo di smorzamento |
| Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio |
| Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
| Materiale dei contatti | AgNi |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Min. tensione commutabile | 10 V (24 mA) |
| Corrente permanente limite | 10 A (vedi diagramma) |
| Max. corrente d'inserzione | 30 A (20 ms, contatti in chiusura) |
| Min. corrente | 10 mA (24 V) |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 240 W (24 V DC) |
| 124 W (48 V DC) | |
| 108 W (60 V DC) | |
| 52 W (110 V DC) | |
| 48 W (220 V DC) | |
| 2500 VA (250 V AC) | |
| Categoria d'uso CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/240 V (Contatto in chiusura) |
| DC13, 2 A/240 V (Contatto in chiusura) | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato con collare in plastica, due conduttori su doppio morsetto) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 (rigido) |
| 26 ... 16 (flessibile) |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 103 mm |
| Profondità | 90 mm |
| Foro | |
| Diametro | 3,2 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V2 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Prese relè) | IP20 (Prese relè) |
| Grado di protezione (Relè) | RT I (Relè) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2903297 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK652B |
| Codice prodotto | DK652B |
| GTIN | 4046356732017 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 163.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 163.8 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
FBS 2-6 - Ponticello a innesto 3030336
-
FBS 2-6 BU - Ponticello a innesto 3036932
-
FBS 2-6 GY - Ponticello a innesto 3032237
-
STP 5-2 - Portacartellini 0800967
-
UC-TM 16 - Segnamorsetti 0819217
-
UC-TMF 16 - Segnamorsetti 0819262
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Nastro Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Nastro Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Segnamorsetti 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0824581
-
UCT-TM 5 - Segnamorsetti 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Nastro Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0811998
-
RIF-3-BPT/2X21 - Prese relè 2900937
-
REL-OR2/LDP- 24DC/2X21 - Relè singolo 2903689
-
RIF-RH-3 - Leva di fissaggio 2900955
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen