RIF-3-BPT/2X21
-
Prese relè
2900937
N. ELDAS®:
505639900
N. ELDAS®:
505639900
Base relè RIF-3..., per relè Octal con 2 contatti di scambio, connessione Push-in, possibilità d’innesto per modulo d’ingresso/antidisturbo, per il montaggio su NS 35/7,5
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Zoccolo relÞ |
| Famiglia di prodotti | RIFLINE complete |
| Tensione nominale UN | 250 V AC/DC |
| Corrente nominale IN | max. 12 A (Secondo applicazione / equipaggiamento) |
| Circuito di protezione | in base ai moduli di ingresso/per la soppressione di disturbi selezionati |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato con collare in plastica, due conduttori su doppio morsetto) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 16 (rigido) |
| 26 ... 16 (flessibile) |
| Larghezza | 40 mm |
| Altezza | 103 mm |
| Profondità Leva di fissaggio | 90 mm (con leva di fissaggio) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V2 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (Secondo applicazione / equipaggiamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2900937 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK6524 |
| Codice prodotto | DK6524 |
| GTIN | 4046356733045 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 72.89 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 70 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
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
FBS 2-6 BU - Ponticello a innesto 3036932
-
FBS 2-6 GY - Ponticello a innesto 3032237
-
STP 5-2 - Portacartellini 0800967
-
UC-TM 16 - Segnamorsetti 0819217
-
UC-TMF 16 - Segnamorsetti 0819262
-
RIF-RH-3 - Leva di fissaggio 2900955
-
EL3-M52 - Leva di fissaggio per relè 2833628
-
RIF-LDP-12-24 DC - Modulo a innesto 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Modulo a innesto 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Modulo a innesto 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Modulo a innesto 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Modulo a innesto 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Modulo a innesto 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Modulo a innesto 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Modulo a innesto 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Modulo a innesto 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Modulo a innesto 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Modulo a innesto 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Modulo a innesto 2900951
-
RIF-T3-24UC - Timer 2902647
-
REL-OR2/LDP- 24DC/2X21 - Relè singolo 2903689
-
REL-OR2/L- 24AC/2X21 - Relè singolo 2903690
-
REL-OR2/L-120AC/2X21 - Relè singolo 2903691
-
REL-OR2/L-230AC/2X21 - Relè singolo 2903692
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Nastro Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Nastro Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Segnamorsetti 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0824581
-
UCT-TM 5 - Segnamorsetti 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Nastro Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0811998
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen