AXL E IOL DIO8/8 M12 6M - Modulo digitale
1480997

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline E, Dispositivo di ingresso/uscita digitale, porte IO-Link Class B: 1, tipo di connessione: Connettore M12, codifica A, tecnica di connessione: 5 conduttori, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, IO-Link, grado di protezione: IP65/IP67/IP69; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione a un master IO-Link con connettore M12 (codificato A, 5 poli)
Tipo di porta B
Specifica IO-Link V1.1.3
Collegamento di un massimo di 16 ingressi/uscite con connettori M12 (codifica A, 5 poli)
Indicatore di stato e diagnostica
Diagnostica singolo canale
Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi dell'alimentazione sensore
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Grado di protezione IP65/67/69