Queste guide DIN con profilo a omega sono le varianti più comuni e sono note anche come guide a cappello. Sono disponibili nelle due dimensioni NS 15 e NS 35. Con la guida DIN NS 35 è possibile scegliere tra altezze di 7,5 mm e 15 mm. A seconda della variante di guida DIN, le guide a omega sono disponibili in diversi materiali. Si tratta, ad esempio, di acciaio passivato o zincato, nonché di guide di supporto in rame o alluminio. Inoltre, tutte le varianti, sia NS 15 che NS 35, sono disponibili con o senza foro. I fori asolati consentono di montare facilmente le guide di montaggio in dotazione. I fori asolati standard delle guide DIN NS 15 hanno una distanza tra i fori di 20 mm da centro a centro. Il foro asolato stesso è lungo 12,2 mm, compresi i raggi,
e largo 4,2 mm. I fori asolati standard delle guide DIN NS 35 hanno una distanza tra i fori di 25 mm da centro a centro. Il foro asolato è lungo 15 mm e largo 6,2 mm, compresi i raggi.
Profilo di copertura, Per morsetto a bullone M5, profondità: 6,5 mm, larghezza: 13 mm, altezza: 52 mm, colore: grigio