Da sapere
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
IA industriale
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
Materiale per il montaggio
E/U - Supporto terminale
E/U
-
Supporto terminale
1201455
Supporto terminale, larghezza: 8,5 mm, colore: grigio
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Supporto terminale
Dimensioni
Disegno quotato
Larghezza
8,5 mm
Altezza
23 mm
Profondità su NS 35/7,5
33,4 mm
Lunghezza
23 mm
Indicazioni materiale
Colore
grigio (RAL 7042)
Materiale
PA
Classe di combustibilità a norma UL 94
V2
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)
-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)
30 % ... 70 %
Montaggio
Tipo di montaggio
NS 32
Dati commerciali
Codice articolo
1201455
Pezzi/conf.
100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
100 Pezzi
Codice vendita
BE7111
Codice prodotto
BE7111
GTIN
4017918017330
Peso per pezzo (confezione inclusa)
4.488 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
4.488 g
Numero tariffa doganale
39269000
Paese di origine
PL
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.034 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Accessori
UBE + ES/KMK 3
-
Portacartellini
1004089
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
Guida di supporto forata
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
Guida di supporto, non perforata
1201015
ZB 6:UNBEDRUCKT
-
Nastro Zack
1051003
ZB 6 CUS
-
Nastro Zack
0824992
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Nastro Zack
1051016
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN
-
Nastro Zack
1051029
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN
-
Nastro Zack
1051032
ZB 6,LGS:L1-N,PE
-
Segnamorsetti
1051414
ZB 6,LGS:U-N
-
Segnamorsetti
1051430
UC-TM 6
-
Segnamorsetti
0818085
UC-TM 6 CUS
-
Segnamorsetti
0824589
UCT-TM 6
-
Segnamorsetti
0828736
UCT-TM 6 CUS
-
Segnamorsetti
0829602
Cercato frequentemente
Guide DIN
Guida prodotto