RailFIX – Adattatore di montaggio

Per un'installazione rapida e semplice di guide DIN completamente equipaggiate. Nessun retrofitting e nessuno spreco di spazio. Semplicemente FIX - RailFIX
Adattatore per guida DIN RailFIX, compresa guida DIN e logo del premio

I vantaggi

  • Maggiore efficienza nel processo complessivo di montaggio del quadro elettrico
  • Installazione facile e veloce di guide DIN completamente equipaggiate
  • Non è necessario alcuno spazio libero per il montaggio su guida DIN
  • Dopo il montaggio su guida DIN non è necessario alcun equipaggiamento successivo
  • Facile installazione con un cacciavite standard
Adattatore di montaggio RailFIX inclusa guida DIN completamente equipaggiata

Adattatore di montaggio RailFIX con guida DIN completamente equipaggiata

Adattatore di montaggio RailFIX Il montaggio rapido

Gli adattatori di montaggio RailFIX consentono di montare rapidamente e facilmente le guide DIN completamente equipaggiate. In primo luogo, gli adattatori vengono fissati alla piastra di montaggio, quindi la guida DIN viene montata e bloccata in modo sicuro. Grazie agli adattatori, non è necessario lasciare distanziali o smontare e rimontare i componenti durante il montaggio della guida DIN. Per il fissaggio, le guide DIN completamente equipaggiate vengono semplicemente inserite negli adattatori e spinte lateralmente sotto i ganci di bloccaggio. Una sola vite all'estremità della guida DIN è quindi sufficiente per un fissaggio sicuro.

Installazione di una guida DIN completamente equipaggiata con RailFIX

Montaggio in cinque passi Guida DIN completamente equipaggiata con semplicità di montaggio

Schema di foratura per l'adattatore di montaggio RailFIX
Posizionamento e fissaggio degli adattatori RailFIX
Aggancio della guida DIN sugli adattatori di montaggio RailFIX
Fissaggio della morsettiera con l'adattatore RailFIX
Fissaggio della morsettiera con l'adattatore di montaggio RailFIX
Schema di foratura per l'adattatore di montaggio RailFIX

Per montare gli adattatori sulla piastra di montaggio del quadro elettrico, occorre prima praticare i fori passanti per i perni di arresto e i fori filettati per le viti di fissaggio M5. È necessario prestare attenzione a mantenere esattamente le distanze specificate. Per fissare infine la guida DIN completamente equipaggiata, è necessario praticare un ulteriore foro filettato per l'ultimo adattatore.

Le istruzioni per un montaggio corretto sono disponibili nell'area download dell'adattatore.

Posizionamento e fissaggio degli adattatori RailFIX

Una volta praticati i fori nella piastra di montaggio, gli adattatori sono completamente assemblati. A tal fine, i perni di arresto degli adattatori devono essere inseriti nei fori passanti della piastra di montaggio. Gli adattatori possono essere fissati in posizione con una vite a testa cilindrica M5. Quando si monta l'ultimo adattatore, assicurarsi che l'ultima vite sul bordo esterno destro non sia avvitata. Questo è necessario per il montaggio finale della guida DIN equipaggiata.

Grazie al perno di arresto e alla vite, gli adattatori sono ora fissati in posizione e protetti contro la torsione.

Aggancio della guida DIN sugli adattatori di montaggio RailFIX

Durante il successivo montaggio della guida DIN, gli elementi di guida degli adattatori RailFIX aiutano inizialmente a infilare i fori oblunghi nei ganci di fissaggio. Il motivo è che i fori oblunghi nelle guide DIN sono nascosti. La guida DIN viene quindi spinta manualmente verso sinistra sotto i ganci di fissaggio. D'ora in poi, la guida DIN è assicurata contro la caduta senza influenze esterne.

Fissaggio della morsettiera con l'adattatore RailFIX

Non appena la guida DIN viene spinta manualmente sotto gli adattatori, è necessario sollevarla nuovamente sotto gli adattatori con un comune cacciavite fino alla siglatura applicata. Le fessure di montaggio sono disposte in varie posizioni per facilitare l'installazione. A seconda del punto in cui viene tagliata la guida DIN, è possibile trovare una posizione ottimale per il cacciavite.

Fissaggio della morsettiera con l'adattatore di montaggio RailFIX

Per garantire che la guida DIN sia assicurata anche contro lo slittamento laterale, è stata infine fissata con una vite a testa cilindrica M5. A tal fine, è sufficiente avvitare la vite M5 nell'ultimo foro filettato sul lato destro della guida DIN. La guida DIN è ora assicurata contro lo scivolamento e la caduta. Da questo momento in poi non è più possibile un allentamento involontario.

Una persona durante l'ottimizzazione del processo per la costruzione di quadri elettrici con RailFIX

Ottimizzazione dei processi con RailFIX

Ottimizzazione dei processi con RailFIX Rendere i processi più efficienti

L'equipaggiamento e il fissaggio delle guide DIN sono operazioni noiose e lunghe che possono essere organizzate in modo più efficiente con gli adattatori RailFIX. L'aumento dell'efficienza con l'utilizzo degli adattatori di montaggio RailFIX non è dovuto al fatto che il processo di montaggio è particolarmente veloce, ma piuttosto al fatto che la costruzione della morsettiera è notevolmente semplificata e può essere eseguita parallelamente al montaggio dell'adattatore. Un processo decentralizzato consente di evitare lunghe distanze e tempi morti. Inoltre, le guide DIN pronte per il montaggio possono essere acquistate da fornitori esterni.

Comando del software di progettazione clipx ENGINEER sullo schermo di un tablet

Pianificazione efficiente con clipx ENGINEER

Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici

Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di pianificare e ordinare le morsettiere, le piastre di montaggio equipaggiate e le scatole di connessione in modo più efficiente che mai e di trasmettere i dati alla produzione senza soluzione di continuità, indipendentemente dal luogo di lavoro. Accelera la tua pianificazione con interfacce intelligenti al tuo programma ECAD, oltre che alle applicazioni e ai configuratori Phoenix Contact.